Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie wyjścia [V] | ustawiane |
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] | 5 |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 0,8 |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Zaciski: ...4 mm² |
---|