You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. DN0501

Wzmacniacz przełączający

DN0501

N605/230VAC/0,8A

Wzmacniacz przełączający

DN0501

N605/230VAC/0,8A

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: DN1020 Porównanie produktów: DN0501 / DN1020 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Dane elektryczne
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 47...63
Napięcie wyjścia [V] ustawiane
Tolerancja napięcia wyjściowego [%] 5
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] 0,8
Liczba obwodów wyjściowych 1
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...50
Ochrona IP 40
Dane mechaniczne
Materiał sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Napięcie wyjścia 2 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Zaciski: ...4 mm²