Napięcie znamionowe DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Napięcie wejściowe DC [V] | 18...30 | |
Klasa ochrony | III | |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie | |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 2 | |
Uwaga na maks. prądu wyjściowego [A] |
|
|
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A] | 8 | |
Napięcie wejściowe wymagane do włączenia wyść [V] | 21,4 | |
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA] | 43 | |
Straty mocy (napięcie nominalne 24 V DC) [W] | 1,3 | |
Strata mocy przy biegu jałowym [W] | 1 | |
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] | 30 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Aktywacja zabezpieczenia poziomu napięcia wejściowego [V] | 21,4 |
Całkowity prąd wyjściowy [A] | 8 |
Ograniczenie prądu wyjściowego [A] | 10,7 |
Spadek napięcia pomiędzy wejściem i wyjściem [mV] | 83 |
Pojemność elektryczna na jedno wyście [mF] | 94 |
Całkowita pojemność elektryczna [mF] | 124 |
Opóźnienie załączenia wyjść [ms] | 270 |
---|---|
Czasy wyłączania przy 2-krotnym prądzie znamionowym [s] | 1 |
Czasy wyłączania w przypadku zwarć [ms] | 30 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
Waga [g] | 203,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 45 x 91 |
Materiał | PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | , przesyłanie sygnału: 0,25...1,5 mm² |
---|