Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Aplikacja | zasilanie i kontrola sygnałów |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | < 110 |
---|---|
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | 10 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 47...63 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Obciążalność styku | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...50 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | Zaciski: ...4 mm² |
---|