Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 78 x 45 x 120 |
Aplikacja | Dwukanałowy przekaźnik progowy dla standardowych sygnałów analogowych |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 110...240 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 27 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | < 10 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 20...10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Moc pobierana [W] | 5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 50 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 0,354 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |