Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 8 |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
Napięcie znamionowe DC [V] | 10...36 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (przy użytkowaniu poza strefą EX: 250; Wyjście impulsowe: 15) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 8 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...6 |
Zakres ustawień [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...15 |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 18000 |
Regulacja punktu przełączania | funkcja uczenia |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...60 | |
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 1051 |
Waga [g] | 177 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PBT; TPE-U |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|