Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 7 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | ||||
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Sygnał wyjściowy | sygnał impulsowy; sygnał przełączający; (parametryzowalna) |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 500 |
Wyjście impulsowe | zewnętrzne przetwarzanie impulsów tłumiących |
Strefa działania [mm] | 7 |
---|
Zakres pomiarowy [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Zakres ustawień [Imp/min] | 3...24000 |
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Histereza [% z Sp] | 10...30 |
Powtarzalność IO-Link [%] | 1; (zakresu pomiarowego) |
Dryft temperatury | ± 10 %; (zakresu pomiarowego) |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...15; (krok: 1 s; domyślnie: 10 s) |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 60000 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...30; (krok: 100 ms; domyślnie: 10 s) |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,7 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; nazwa przypisana do aplikacji | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 471 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 52,78 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 75 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PBT; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 35 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|