Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 10 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Aplikacja | prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 20...250 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 20...250 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 45...65 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 7,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 6 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 350 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 10 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...8,1 |
Zakres ustawień [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,8 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | < 0,5 |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 4800 |
Regulacja punktu przełączania | potencjometr wieloobrotowy |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 435 |
Waga [g] | 281,35 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; PA; TPE-U |
Moment dokręcający [Nm] | 50 |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|