Niezawodny, bezdotykowy monitoring prędkości obrotowej pod względem podobrotów
2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie
Łatwe, potencjometryczne ustawianie punktu przełączenia
Do bezpośredniego podłączania do sterownika PLC
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: DI103A Porównanie produktów: DI003A / DI103A Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!