Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Aplikacja | system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem dla oceny częstotliwości; prędkośc obrotowa; prędkość; impulsy i cykle maszynowe |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | 110...240 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 27 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | < 10 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 20...10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Moc pobierana [W] | 3 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 8,2 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 2 |
---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 2 |
---|---|
Obciążalność styku | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Zakres ustawień Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Zakres ustawień [Imp/min] | 1...60000 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Ochrona | IP 50 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 381,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
---|
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |