Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Aplikacja | uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej |
---|
Napięcie znamionowe AC [V] | < 230 |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | 10 |
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] | 10 |
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] | 50...60 |
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
---|
Liczba wyjść przekaźnikowych | 1 |
---|---|
Obciążalność styku | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Zakres ustawień [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Histereza [% z Sr] | 5...100 |
---|---|
Powtarzalność [% z Sr] | 1 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0,5...15 |
---|
Regulacja punktu przełączania | dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|