You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. DD0106

Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Jednostka przetwarzająca do monitorowania prędkości

DD0106

D100/230VAC/WINDOW

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm] 75 x 55 x 110
Aplikacja
Aplikacja uniwersalne przetwarzanie sekwencji impulsów w odniesieniu do nadmiernej prędkości lub spadku prędkości; Monitorowanie prędkości obrotowej
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe AC [V] < 230
Napięcie znamionowe DC [V] 24
Tolerancja napięcia znamionowego [%] 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] 10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 50...60
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wyjścia
Liczba wyjść przekaźnikowych 2
Obciążalność styku 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień [Imp/min] 100...1000
Dokładność / odchylenie
Histereza [% z Sr] 5
Powtarzalność [% z Sr] 1
Czasy reakcji
Opóźnienie rozruchu [s] 0,5...15
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania dokładna regulacja w środku zakresu potencjometrem
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 40
Stopień ochrony zacisków IP 20
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary [mm] 75 x 55 x 110
Materiał sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 x LED, kolor czerwony