Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
Waga [g] | 165,5 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 87,5 x 87,5 x 37,7 |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 2,8" | ||||
Podświetlenie | LED |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |