Dostępne kontrakty danych dla Remote Maintenance i Data Collection można znaleźć tutaj.
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
---|
Napięcie zasilania [V] | 6...36 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Tolerancja napięcia znamionowego [%] | 50 |
Pobór prądu [mA] | < 290; (24 V; tryb uśpienia: <= 1 mA) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Liczba wejść analogowych | 4 |
---|---|
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...15 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 12 Bit |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 6...36 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 500 |
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|---|
Liczba osi pomiaru | 3 |
Zakres pomiaru przyspieszenia [g] | ± 16 |
Rozdzielczość | 16 Bit |
---|---|
Liczba osi pomiaru | 3 |
Zakres odchylenia pojazdu od zakresu pomiarowego [°/s] | ± 250 |
Interfejs komunikacyjny | Bluetooth; GNSS; Sieci mobilne; WLAN |
---|
Standard transmisji danych | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Pasmo czestotliwości | 2,402 ... 2,48 GHz |
Moc transmisji [mW] | 9,46; (Bluetooth 2.1 + EDR; 9,95 mW: Bluetooth 5.0; Antena zintegrowana) |
Pasmo czestotliwości | GPS; GLONASS; Beidou; Galileo; QZSS |
---|
Standard transmisji danych | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Pasmo czestotliwości | 2G / GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; 3G / UMTS / HSPA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B19, B20, B25, B26, B28, B38, B39, B40, B41 | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Standard transmisji danych | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Pasmo czestotliwości | 2,412 ... 2,472 GHz; 5,150 ... 5,350 GHz; 5,470 ... 5,725 GHz; 5,725 ... 5,785 GHz |
Moc transmisji [mW] | 72,11; (2,412 ... 2,472 GHz; 91,62 mW: 5,150 ... 5,350 GHz; 58,08 mW: 5,470 ... 5,725 GHz; 24,43 mW: 5,725 ... 5,785 GHz; Antena zintegrowana) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...75 |
---|---|
Ochrona | IP 6K7; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zgodność | EN 301511, EN 300440, EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 300328, EN 303413 | ||||||||||||||
Standard | EN 62368-1; EN 301893; EN IEC 63000 |
Waga [g] | 254 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA czarny |
Wyświetlacz |
|
---|
Procesor | Dual Core ARM Cortex A7 (650 MHz) |
---|---|
Pamięć robocza | DDR3 RAM: 512 MB FRAM: 32 KB |
Pamięć masowa | 2,5 GByte Flash |
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Zasilanie, CAN | Konektor: Micro Timer II |
---|
Ethernet | Konektor: M12; kodowanie: D |
---|
Konektor: FAKRA C; Materiał obudowy: bordowo-fioletowy |
Konektor: FAKRA D; Materiał obudowy: niebieski |