Aplikacja
Dopuszczenia radiowe |
EU/RED; USA; Kanada |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”. |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
9...30 DC |
Napięcie znamionowe DC [V] |
12 / 24 |
Moc pobierana [W] |
2; (maksimum: 7 W) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wejść binarnych: 3; Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 1 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych |
3 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] |
0...24 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych |
2 |
Zakres napięcia DC [V] |
< 30 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
300 |
Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
WLAN; Sieci mobilne; Ethernet; RS232; RS485 |
Liczba interfejsów USB |
1 |
Sieci mobilne
Standard transmisji danych |
GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 |
Pasmo czestotliwości |
GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 800 (B6, B19) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5, B18, B19, B26) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2, B25, B39) / 2100 (B1) / 2300 (B40) / 2500 (B41) / 2600 (B7, B38) |
Moc transmisji [mW] |
GSM: 1995,26; WCDMA: 251,19; LTE: 199,53 |
Notatka n/t interfejsów |
2x slot karty SIM |
SIM1: SIM-Karte von ifm fest verbaut |
|
USB
Typ wtyczki |
USB A |
Typ użycia |
Połączenie peryferyjne |
WLAN
Standard transmisji danych |
IEEE 802.11 b/g/n |
Pasmo czestotliwości |
2,4 GHz |
Moc transmisji [mW] |
53,23; (2,4 GHz: 100 mW) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...75 |
Ochrona |
IP 30 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
423,2 |
Materiał |
obudowa: aluminium; Elementy wykonawcze: sztuczne tworzywo |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
status |
1 x LED, 2-kolorowy |
siła sygnału |
5 x LED |
status |
4 x LED, LAN |
napięcie zasilające |
1 x LED |
|
Hardware
Procesor |
Atheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz |
RAM |
128 MB DDR2 |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
narzędzie do odblokowania karty SIM: 1 |
złącza: 1, RS485 |
złącza: 1, wejścia / wyjścia |
Przewód łączeniowy: 1, Zasilanie |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - GNSS
Połączenie elektryczne - LAN/WAN
Połączenie elektryczne - LTE
Połączenie elektryczne - RS232
Połączenie elektryczne - RS485
Połączenie elektryczne - WLAN
Połączenie elektryczne - Złącze zasilania
Połączenie elektryczne - wejścia / wyjścia