bramka ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
bramka ISOBUS
CR3122
ISOBUS Gateway/VT+TC
- Bezpieczna komunikacja pomiędzy ciągnikiem i przyczepą
- Dynamiczny nadzór wartości docelowej i dokumentacja poprzez TaskController (TC)
- Prosta konfiguracja poprzez CODESYS z wykorzystaniem bibliotek ISOBUS
- Szybkie i proste wdrożenie bez dodatkowych kosztów licencji
- Certyfikowanne przez AEF - Fundację elektroniki dla rolnictwa (Agricultural Industry Electronics Foundation)
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 12...27 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 11...48 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 |
Prędkość transmisji | 250 (125...1000) kBaud |
---|---|
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Rezystor terminujący | tak; (wewnętrzne ; 120 Ohm; nie może być blokowane) |
Prędkość transmisji | 250 kBaud |
---|---|
Interfejs | CAN Interface ISO 11783 |
Rezystor terminujący | nie |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 184,95 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 72 x 104 x 29 |
Materiał | obudowa: PA 12 czarny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM Cortex M4 32 bit |
---|---|
Oamięć programu | 1,5 MB Flash |
RAM | RAM: 320 kB FRAM: 16 kB |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - CAN
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - ISOBUS
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |