Wykonanie | obudowa modułu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Ilość wejść PWM | 1; (24 V DC ± 20 % sygnał PWM) |
---|---|
Wejścia częstotliwościowe PWM [Hz] | 122 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 600 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 72 |
---|---|
Wymiary [mm] | 54 x 34 x 15 |
Materiał | Poliamid wzmocnione szklane włókno |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Wejście | Przewód: 0,28 m; / Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi |
---|
|
|
---|