You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery elektryczne, konwertery sygnału i interfejsy
  4. Moduly konwertujące PWM na sygnał analogowy
  5. CR3003

Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy

CR3003

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Konwerter sygnału PWM na sygnał analogowy

CR3003

R360/PWM-ANALOG-MODULE

  • Konwersja sygnału PWM na analogowy sygnał wyjściowy
  • Dokładne, linearyzowane wyjście napięciowe
  • Łatwe podłączanie za pomocą skrętek z tulejkami końcowymi żył
  • Do pojazdów
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Aplikacja
Wykonanie obudowa modułu
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 24...30 DC
Pobór prądu [mA] < 20
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia
Ilość wejść PWM 1
Wejścia częstotliwościowe PWM [Hz] 122
Wyjścia
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...5
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia
przewody zgięte -5...105 °C
przewody spoczywające -30...105 °C
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] 347
Dane mechaniczne
Waga [g] 71,5
Wymiary [mm] 54 x 34 x 15
Materiał Poliamid wzmocnione szklane włókno
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Wejście Przewód: 0,28 m; / Końce żył opatrzone tulejami osłonowymi
Diagramy i grafiki