Wykonanie | płytka PCB |
---|
Napięcie zasilania [V] | 24...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Ilość wejść PWM | 1 |
---|---|
Wejścia częstotliwościowe PWM [Hz] | 122; (24 V DC sygnał PWM) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|
Waga [g] | 37 |
---|---|
Wymiary [mm] | 49 x 30 x 15 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Wejście | zaciski śrubowe: 2,5 mm² |
---|
|
|
---|