Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 30 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 15; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wyjść binarnych: 15 |
Liczba wejść binarnych | 15 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 15 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 3 |
Liczba wyjść z mostkiem H | 4 |
Liczba wyjść wysokoprądowych | 4 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
MTTF [lata] | 66 |
---|
Waga [g] | 1463 |
---|---|
Wymiary [mm] | 153 x 43 x 241 |
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Złącze AMP: |