Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 32 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Liczba wejść częstotliwościowych | 4 |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 16 |
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 16 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 4 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
MTTF [lata] | 102 |
---|
Waga [g] | 499,3 |
---|---|
Wymiary [mm] | 181 x 105 x 30 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Złącze owijane AMP: |