Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 8 |
Liczba wyjść binarnych | 8 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 8 |
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
MTTF [lata] | 268 |
---|
Waga [g] | 483,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 152 x 60 x 22 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12 |