Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|
Waga [g] | 355,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 90 x 190 x 32 |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|