Aplikacja | dla aplikacji mobilnych; Do stosowania w środowisku przemysłowym; do stosowania w środowiskach wilgotnych |
---|
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 210; (24 V DC) |
Moc pobierana [W] | 5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 1; (stałe wejście serwisowe) |
---|
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
System operacyjny | Embedded Linux |
Interfejs komunikacyjny | CAN; Ethernet |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Prędkość transmisji | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokół | CANopen; SAE J1939; dowolny protokół | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Ustawienia fabryczne |
|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokół | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||||||
Temperatura składowania [°C] | -30...85 | ||||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 5000 | ||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||
Stopień zabrudzenia | 2; (przed montażem i w trakcie wymiany urządzenia) | ||||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aplikacje kolejowe |
|
Waga [g] | 509,4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy; montaż w szafie lub wycięciach szafek; (wycięcie panelu: 114 x 99 mm) | ||||||
Wymiary [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo; wyświetlacz: szkło antyrefleksyjne i utwardzane; tył obudowy: sztuczne tworzywo; membrana: Gore-Tex | ||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 4,3" | ||||
Współczynnik kształtu | 16:10 | ||||
Podświetlenie | LED | ||||
Głębia kolorów | 24 Bit | ||||
Jasność [cd/m²] | 1000; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) | ||||
Współczynnik kontrastu | 800:1 |
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Pamięć robocza | 1 GByte RAM |
Pamięć masowa | 4 GByte Flash |
Pamięć nieulotna | 8 kByte |
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |