Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Waga [g] | 1447 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 165 x 109 x 65,3 |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 320 x 240 | ||||
Typ wyświetlacza | wyświetlacz monochromatyczny | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 3,8" | ||||
Podświetlenie | LED |
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12 |