Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 20 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 12; Liczba wejść analogowych: 4; Liczba wejść częstotliwościowych: 4; Liczba wejść na rezystor: 4; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Liczba wejść częstotliwościowych | 4 |
---|---|
Liczba wejść na rezystor | 4 |
Liczba wejść binarnych | 12 |
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 8 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 8 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Liczba interfejsów CAN | 2 |
---|
MTTF [lata] | 125 |
---|
Waga [g] | 405,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|