Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 32 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16; Liczba wejść analogowych: 12; Liczba wejść częstotliwościowych: 12; Liczba wejść na rezystor: 4; Liczba wyjść binarnych: 16 |
Liczba wejść częstotliwościowych | 12 |
---|---|
Liczba wejść na rezystor | 4 |
Liczba wejść binarnych | 16 |
Liczba wejść analogowych | 12 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 16 |
---|---|
Liczba wyjść PWM | 16 |
Liczba wyjść PWM-I | 16 |
Liczba wyjść z mostkiem H | 2 |
Możliwości parametryzacji | funkcje wejść/wyść |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
Liczba interfejsów CAN | 4 |
---|---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
MTTF [lata] | 47 |
---|
Waga [g] | 1539,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 153 x 43 x 241 |
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |