Aplikacja | Moduł wej/wyj do montażu w szafach sterowniczych |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Maks. pobór energii [VA] | 2,4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 20 |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 18; Liczba wyjść binarnych: 10 |
Liczba wejść binarnych | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie [V] | 24 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 1600 |
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 200 |
Cyfrowe wejścia zabezpieczone przed zwarciem | tak |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wejścia cyfrowe z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym | tak |
Liczba wyjść binarnych | 10 |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | nie |
Wyjścia zasilania aktuatora | 24 V DC |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|
Prędkość transmisji | 10; 100 |
---|---|
Protokół | EtherNet/IP; Modbus TCP |
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Liczba portów klasy A | 8 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 20 |
Odporność na wstrząsy | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Waga [g] | 404,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiał | obudowa: PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: ; Odstęp: 20 mm |