Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 4 |
Liczba wejść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | EtherNet/IP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 101 |
Waga [g] | 324,53 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
IN / OUT X21, X22 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X04 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM |
---|
X31 | Konektor: M12; kodowanie: T |
---|
X32 | Konektor: M12; kodowanie: T; uszczelnienie: FKM |
---|