Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 290 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4; (dwukierunkowe) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 240 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 307 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
Podłączenie | Konektor: 4 x M12 |
---|
Podłączenie | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A |
---|