- Produkty
- AC3210
Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej
AC3210
SmartL25 4 AI (C) C IP20
- Do stosowania w szafach sterowniczych
- Łatwe i szybkie podłączanie przewodów za pomocą zacisków sprężynowych
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Podwójne zaciski do przelotowych połączeń zasilających
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10...53; (Zasilanie zewnętrzne) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,5; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Dodatkowe zasilanie | opcjonalnie |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Wejścia
Zasilanie wejść | AS-i / AUX |
---|---|
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 100 |
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 4...20 |
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym | nie |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 (1 bit = 1 µA) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
Rozszerzony tryb adresowania | nie |
Profil mastera AS-i | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 199 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PC-GF20 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|