Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 280 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.0 |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 |
AS-i_ID_kod [hex] | 0 |
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa |
---|---|
Materiał | PA; PVC |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | COMBICON: |
---|