Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 170 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,12 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 15...29; (DC) |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 3 |
Podłaczenie | PNP |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 40 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 |
AS-i profil | S-7.A.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E |
Waga [g] | 115,5 |
---|---|
Typ montażu | dla obudowy Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |