Aplikacja | Obudowa do montażu na płycie montażowej |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 200 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,18 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 180 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 1,5 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Zakres napięcia DC [V] | 30...18 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100; (uwaga dotyczY obciążenia prądem wszystkich wejść i wyjść) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 00 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity parametrów |
|
Waga [g] | 28,7 |
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
zaciski śrubowe: |