Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 10...30; (do PELV) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 |
AS-i_ID_kod [hex] | 0 |
Certyfikat AS-i | 01601 |
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa |
---|---|
Materiał | PA; PVC |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|