Napięcie zasilania [V] | 20...29 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 140 |
Separacja elektryczna | nie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Zasilanie wejść | z napięcia zasilania obciążenia |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 4 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 10...0 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | < ± 0,3 |
---|
Prędkość transmisji | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 300 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: B |
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |
---|
Konektor: M8; kodowanie: A |