Napięcie zasilania [V] | 20...29 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 85 |
Separacja elektryczna | nie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8 |
---|
Liczba wejść binarnych | 8 |
---|---|
Zasilanie [V] | 20...29 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 500 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | -3...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Prędkość transmisji | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 296,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA 6; masa wypełniająca: PU; styki kontaktowe: mosiądz pozłacane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: B |
Konektor: M12; kodowanie: A |
Konektor: M8; kodowanie: A |