Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4; (dwukierunkowe) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel; dla cULus napięcie musi odpowiadać wartością specyfikowanym w "Limited Voltage/Current") |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1); zgodnie z cULus: 700 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 191,2 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E |
Materiał | PBT; uszczelnienie: FKM; śruby: stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |