Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 100; (z zewnętrznym zasilaniem: 80 mA) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 4 |
---|
Zasilanie wejść | AS-i /zewnętrzny |
---|---|
Zasilanie [V] | 24 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 500; (z zewnętrznym zasilaniem) |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | nie |
Liczba wejść analogowych | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 (1 bit = 1 µA) |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania; możliwe adresowanie poprzez IR |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 3.E |
Typ montażu | Inteface AS-i dla podstaw typu FC/FC-E |
---|---|
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |