Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 50 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 3 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
AS-i profil | S-8.A.E |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.E |
Waga [g] | 108,6 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części modułu FC-E |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK-E: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |