Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity parametrów |
|
Waga [g] | 107,7 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |