Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30; (DC) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Graniczna obciążalność prądowa wejścia [mA] | 15 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 |
Ochrona | IP 67; (gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 382 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | ||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 40501 | ||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 299 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Gniazdo: mosiądz niklowany; wkładki gwintowane w dolnej części: mosiądz niklowany; O-ring: FKM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: M12; kodowanie: A |