Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 30 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4; (dwukierunkowe) |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | do PELV |
Zasilanie [V] | 20...30; (Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 20...30; (do PELV; poprzez płaski kabel; Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | ||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | ||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0.E | ||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
---|---|
Wymiary [mm] | 60 x 152 x 24 |
Materiał | PUR |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |