Aplikacja | Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 2 |
Monitorowanie podnapięciowe | nie |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 150,8 |
---|---|
Obudowa | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PA 6.6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |