Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 55 |
Zasilanie wejść | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 40; (z osłoną ochronną: IP 54) |
EMC |
|
---|
Wersja AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | ||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | B | ||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | ||||||||||
Certyfikat AS-i | 49202 | ||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 117,5 |
---|---|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: |