Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 165 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 100 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść pneumatycznych | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | montaż śrubowy | |
---|---|---|
Materiał | PBT | |
System pneumatyczny | 1 x 4/2-drogowy zawór gniazdowy | |
Zakres ciśnienia roboczego [bar] | 3...8 | |
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] | 0,3...0,8 | |
Uwaga dot. zakresu ciśnienia pracy |
|
|
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Przepływ powietrza 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Skład sprężonego powietrza | filtrowane (5 µm); zaolejone (ISO-VG10) lub nie zaolejone | |
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [bar] | 3...8 | |
Powietrze pomocnicze 90 % próżnia [MPa] | 0,3...0,8 | |
Przyłącza rurowe | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Wylot powietrza | wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |