Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 55 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 04501 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC |
---|---|
Materiał | PBT |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |