Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 135 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | nie |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 100 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 5 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 24; (do PELV; poprzez konektor M12) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 04201 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Typ montażu | Interfejs AS-i do dolnej części FC |
---|---|
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: | |
Konektor: M12; kodowanie: A |