You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. AC2010

Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]

AC2010

Moduloberteil aktiv,

Moduł AS-i podświetlanych przycisków ]

AC2010

Moduloberteil aktiv,

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: AC2018 Porównanie produktów: AC2010 / AC2018 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 55
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
Klasyfikacja AS-i
AS-i profil S-3.F
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 3
AS-i_ID_kod [hex] F
Bity danych
Bit danych D0 D1 D2 D3
przycisk 2 1 - -
LED - - 2 1
Dane mechaniczne
Typ montażu Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał PBT
Uwagi
Uwagi
Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG: