Aplikacja | sterownik zdecentralizowany; Bramka PROFIBUS DP |
---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Wytrzymałość [V] | 500 |
Pobór prądu [mA] | < 500 |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 10 |
Maks. pobór energii [VA] | 10 |
Liczba masterów AS-i | 1 |
Separacja elektryczna | tak |
Interfejs komunikacyjny | RS232; PROFIBUS |
---|
Standard transmisji danych | EN 50170 | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 12 MBaud | |
Protokół | Profibus DP | |
Typ użycia | Transmisja danych | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Liczba interfejsów RS232 | 1 | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 9600...115200 Baud | |
Typ wtyczki | RJ11 | |
Typ użycia | Programowanie | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 20 |
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Profil mastera AS-i | M3 |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 86 x 131 x 107 |
Materiał | aluminium; blacha stalowa ocynkowana |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|